Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-8502AK431477001

AVENTICS™ Placa final, série 502 8502AK431477001

Product Description

502 SERIES, VERTICAL END PLATE ASSY KIT, 3/8 NPTF PORTS, 1/8 NPTF PILOT PORTS

Conexão de ar comprimido entrada
3/8 NPT
Conexão exaustão de ar
3/8" NPTF
Ar de comando exaustão de ar
1/8 NPT
Lote de fornecimento
Placa final esquerda e direita, jogo de vedação, parafusos de fixação
Comando piloto
interno
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tipo de proteção
IP65
Peso
0.99 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material de parafusos
aço zincado

Documentação e desenhos