AVENTICS-8940410602

AVENTICS™ Sensor, Série SN6 8940410602

Product Description

SN6-R2-DB09-048 WITHOUT LED

Montagem indireta para série
TRB, ITS, 523
Tipo de contato
Reed
Potência de comutação
60 W / 60 VA
Tipo de proteção
IP65
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
75 °C
Corrente de comutação DC, máx.
3 A
Corrente de comutação AC, máx.
3 A
Precisão do ponto de comutação
±0,1 mT
Conexão elétrica 2, tipo
Forma B industrial, Conector
Conexão elétrica 2, número de polos
De 2 pinos
Tensão de operação CC, mín.
10 V DC
Tensão de operação CC, máx.
48 V DC
Tensão de operação CA, mín.
10 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.
48 V AC
Resistência ao choque
50 g / 11 ms
Resistência a vibrações
35 g (50 - 2000 Hz)
Material de caixa
poliéterimido

Características

  • Tipo de contato: interrutor (ILS)
  • ATEX
  • Variante: forma B, industrial
  • 2 pinos
  • Resistente ao calor

Documentação e desenhos