Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-8941054424

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 8941054424

Product Description

CON-RD-FA-M12-4-SCREW

Modelo
Conector redondo
Tipo de conexão
Parafusos
Blindagem
não blindado
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Corrente, máx.
4 A
Tipo de proteção
IP67
Tensão↩de operação
48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Peso
0.027 kg
Material de caixa
polibutilo entereftalato
Material de vedações
Borracha fluorcarbonada

Características

  • Conectores de plugue redondos para automontagem
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adaptador de conector de plugue redondo

Documentação e desenhos