AVENTICS-G502AX428685002

AVENTICS™ Placa de passagem de exaustão, série 502 G502AX428685002

Product Description

502 SANDWICH EXHAUST KIT PROPRIETARY

Conexão exaustão de ar
G 1/4
Lote de fornecimento
Placa de passagem, jogo de vedação, parafusos de fixação
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tipo de proteção
IP65
Peso
0.028 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de nitrila
Material de parafusos
Aço inoxidável

Documentação e desenhos