AVENTICS-G652AV004JA0010

AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, Ethernet G652AV004JA0010

Product Description

AF2-652-ETH-R012-CON

Nota
Servidor web integrado, conexão 48 VDC através de corrente através de Ethernet, Sem fixação
tamanho
DN15
Princípio de comutação
Princípio de medição de fluxo: calorimétrico
Relatório
Ethernet, TCP/IP, OPC UA, MQTT
Fluxo nominal Qn mín., padrão
5.3 l/min
Fluxo nominal Qn, estándar máx.
1060 l/min
Fluxo nominal Qn, mín., estendido
1060 l/min
Fluxo nominal Qn, máx., estendido
1590 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1/2
Certificados
Declaração de conformidade CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido, Árgon, Nitrogênio, Hélio, Dióxido de carbono
Material do tubo
Aço inoxidável 1.4301
Display
OLED
Área de visualização
l/s, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Área de visualização
bar, psi
Área de visualização temperatura
°C, °F
Conexão elétrica 2, tipo
Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 2, número de polos
De 8 pinos
Conexão elétrica 2, codificação
Código X
Sinal de saída
OPC UA, MQTT, Servidor web integrado

Características

  • Sensor de fluxo compatível com IIoT
  • Adequado para aplicações padrão
  • Fácil de montar e operar
  • Tamanho pequeno para uso ideal do espaço de instalação
  • Visor OLED colorido e giratório
  • Mede vazão, pressão e temperatura
  • Fácil integração em unidades de manutenção ou como versão autônoma
  • Registrador de dados integrado
  • Opções de comunicação: I/O-link e Ethernet

Documentação e desenhos