AVENTICS-P502AB431813001

AVENTICS™ Placa cega, série 502 P502AB431813001

Product Description

502 SERIES, BLANK STATION PLATE ASSY

Lote de fornecimento
Placa de fechamento, jogo de vedação, parafusos de fixação
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
1
Tipo de proteção
IP65
Peso
0.058 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material de parafusos
aço zincado

Documentação e desenhos