Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P580AECO1010A00

AVENTICS™ Bus coupler, Series 580 P580AECO1010A00

Product Description

580 CANOPEN MOD STD KIT

Modelo
Acoplador de bus
Protocolo de bus de campo
CANopen
Conexão elétrica tipo
Conector (male)
Conexão elétrica tamanho
M12
Conexão elétrica número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica codificação
Código A
Nota
conector de alimentação de tensão M12x1, de 4 pinos, Conexão central por Feldbus sem funcionalidade de E/S, CANopen
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.
32
Número de posições de válvula máx.
32
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-10% / +10%
Consumo de corrente eletrônica
0.1 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Intensidade residual para atuadores
4 A
Tipo de proteção
IP65
Diagnóstico
Sobretensão, Curto-circuito
Peso
0.32 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão

Características

  • O tamanho compacto e a flexibilidade permitem que mais válvulas possam ser colocadas em um único painel ou que uma carcaça menor pode ser usada para conter o mesmo número de válvulas
  • O display LED incorporado mostra dados de configuração e diagnóstico de sistema para facilitar o comissionamento e configuração
  • Montagem simplificada sem fiação interna
  • O conetor de força permite cortar a energia enquanto as entradas e comunicações permanecem ativas
  • Conexão pneumática direta do bloco de válvulas ao sistema de controle distribuído DeltaV™ com plataforma Electronic Marshalling com nó 580 CHARM da Emerson
  • Os protocolos compatíveis incluem EtherCAT®, EtherNet/IP™, EtherNet/IP™ DLR, PROFIBUS™ DP, CANopen®, DeviceNet™, IO-Link®* e PROFINET™

Documentação e desenhos