Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R402000782

AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP R402000782

Product Description

CON-MP-FA-DSUB-25-3000-PVC-OW-25

Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
24 V DC
Conexão elétrica 1
Tomada
Conexão elétrica 1
D-Sub
Conexão elétrica 1
de 25 pinos
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Conexão elétrica 2
extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2
de 25 pinos
Número de condutores
25
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
3 m
próprio para correntes progressivas
próprio para correntes progressivas
Tipo de proteção
IP20
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Corrente, máx.
3 A
Seção transversal de fio
0.25 mm²
Cabo-Ø
10.1 mm
Peso
0.487 kg
Material de caixa
metal
Material revestimento de cabo
Polivinil clorido
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Características

  • Conectores de plugue multipolar com cabo conectado
  • Controle de sistema de válvulas, plugue D-Sub

Documentação e desenhos