Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412003475

AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-SNL-ADJ R412003475

Product Description

PG1-ROB-G014-SNL-ADJ-D50P(0-2,5)

Modelo de manômetro
manômetro de Bourdon, conexão atrás, Com mostrador de área de trabalho ajustável
Normatização
EN 837-1
Classe de qualidade
2,5
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Diâmetro nominal
50 mm
Valor da escala
0.1
Área de aplicação mín.
0 bar
Área de aplicação máx.
2 bar
Faixa de visualização min.
0 bar
Faixa de visualização max.
2.5 bar
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
2.5 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Cor fundo
Branco
Unidade Escala principal (externa)
bar
Cor escala principal (externa)
Preto
Cor Mostrador da área de trabalho
vermelho, Verde
Cor mostrador
Preto
Peso
0.09 kg
Material de caixa
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material ocular
Poliestireno
Material rosca
Latão

Características

  • Indicadores de pressão claramente visíveis em diferentes tamanhos e versões
  • Medidores disponíveis com ou sem visor de área de trabalho ajustável
  • Medidores especiais disponíveis, como medidores com enchimento de glicerina ou caixa em aço inoxidável

Documentação e desenhos