AVENTICS-R412006347

AVENTICS™ Recipiente, Série AS2-CLA R412006347

Product Description

AS2-CLA-X000-PBP-NON

Modelo
Recipiente
Modelo
recipiente PC com cesto protetor PA
Volume de recipiente filtro
28 cm³
Cesto de proteção
com cesto de proteção
Certificados
apropriado para ATEX
ATEX
apropriado para ATEX
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.77 kg
Material recipiente
Policarbonato
Material cesto de proteção
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos