AVENTICS-R412007569

AVENTICS™ Acoplamento múltiplo R412007569

Número de conexões
4
Área de aplicação
Adequado para montagem estanque
Ø da mangueira
4 mm
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Unidade de fornecimento
1 Peça
Material de caixa
Poliamida