AVENTICS-R412009553

AVENTICS™ Adaptador, Série CON-VP R412009553

Product Description

CON-VP-F_C-2+E-MS-M12-3

Blindagem
não blindado
com LED
amarelo
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
0 °C
Corrente, máx.
1 A
ocupação de contato
2+E
Tipo de proteção
IP65
cablagem de proteção
varistor
Conexão elétrica 1
Tomada
Conexão elétrica 1
formato C
Número de polos
2+E
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Conexão elétrica
Conector
Conexão elétrica 2
M12x1
Número de polos
De 3 pinos
Codificação
Código A
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Tensão↩de operação
24 V
Tensão↩de operação
DC
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.6 Nm
Peso
0.013 kg
Material de caixa
Poliuretano
Housing material
Polyurethane