AVENTICS-R412010373

AVENTICS™ Sistema de transporte sem contato, Série NCT-AL R412010373

Product Description

NCT-30-AL

Conexão de ar comprimido
M5
Potência de elevação com 5 bar
4 N
Diâmetro
30 mm
Modelo
princípio de Bernoulli
Consumo de ar com 5 bar
100 l/min
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
6 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Material de caixa
Alumínio
Material batente
Material a alta temperatura HT1
bocal de material
Aço inoxidável
Material parafuso obturador
Latão
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno
Peso
0.031 kg

Características

  • Não é necessário praticamente qualquer contato para levantar e mover objetos
  • Força de elevação de até 46N

Documentação e desenhos