Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412010530

AVENTICS™ Válvula de bloqueio 3/2, Série SC01 R412010530

Product Description

3/2-NW18-G3/4

Modelo
válvula esférica
Princípio de comutação
3/2
Fluido
Ar comprimido
Conexão de ar comprimido 1
G 3/4
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2
G 3/4
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
100 °C
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
14 bar
Peso
0.7 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
politetrafluoretileno
Material alavanca manual
Aço, cromado

Documentação e desenhos