Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412010609

AVENTICS™ ejetor compacto, Série ECD-SV R412010609

Product Description

ECD-SV-EC-15-NO

acionamento
elétrico
com silenciador
com silenciador
Ø do bocal
1.5 mm
Botão de vácuo
eletrônico
Acessórios
com válvula de retenção
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
6 bar
Pressão de operação p.opc.
4 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Capacidade máx. de sucção
64.3 l/min
Consumo de ar com p.opt.
98.9 l/min
Vácuo máx. com p. ot.
81.5 %
Nível de ruído aspirado
68 dB
Nível de ruído aspirando
79 dB
Segurança contra pressão excessiva (max.)
5 bar
com dispositivo automático de economia de ar
com dispositivo automático de economia de ar
Válvula de ejeção
Válvula de ejeção
Tipo de proteção conforme EN 60529:2000, sem caixa de linha
IP65

Características

  • Operação e ajuste simples
  • LED ou display iluminado de fácil leitura
  • Funções integrais customizadas
  • Instalação simples
  • Conexão fácil por IO-Link
  • Monitoramento abrangente das condições
  • Economia de energia de ar comprimido

Documentação e desenhos