AVENTICS-R412010705

AVENTICS™ Série RG1 R412010705

Product Description

DRUCKREGELVENTIL

Modelo
Válvula do pistão
Conexão de ar comprimido entrada
M5
conexão de ar comprimido saída
M5
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Qn 1▶2
70 l/min
Peso
0.045 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno

Características

  • Qn máx. 70 l/min
  • Largura: 17 mm
  • Pressão de trabalho mín./máx. 0 a 10 bar 

Documentação e desenhos