Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412011246

AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP R412011246

Product Description

CON-MP-FS-DSUB-25-10000-PVC-OW-25

Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
24 V DC
Conexão elétrica 1
Tomada
Conexão elétrica 1
D-Sub
Conexão elétrica 1
de 25 pinos
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2
extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2
de 25 pinos
Número de condutores
25
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
10 m
Certificados
UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteção
IP65
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Corrente, máx.
3 A
Seção transversal de fio
0.34 mm²
Cabo-Ø
11.2 mm
Peso
2.035 kg
Material de caixa
Poliamida
Material revestimento de cabo
Polivinil clorido
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Características

  • Conectores de plugue multipolar com cabo conectado
  • Controle de sistema de válvulas, plugue D-Sub

Documentação e desenhos