AVENTICS-R412019469

AVENTICS™ Série BCC R412019469

Product Description

BCC-TB-178-160-0CR-AL-G012

Fole com dobras
de 3 dobras
Modelo
Cilindro de fole com anel de fixação e tampa
Princípio de ação
De efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimido
G 1/2
Diâmetro da tampa
152.5 mm
Característica
6x3
Ângulo de basculamento permitido max.
30 °
Curso máx. efetivo
160 mm
Espaço de montagem radial mín.
195 mm
Força min.
4000 N
Força max.
11000 N
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Fluido
Ar comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que
70 °C
Pressão para definir as forças de pistão
6 bar
Peso
2 kg
Material fole
borracha de cloropreno
Material da tampa
Alumínio

Características

  • Cilindro de fole com peças de conexão desmontáveis
  • Permitem altas forças em um pequeno espaço de instalação.
  • Permitem movimentos angulares e desvio axial

Documentação e desenhos