AVENTICS-R412019800

AVENTICS™ Cilindro de curso curto, Série SSI R412019800

Product Description

SSI-DA-012-0005-4-02-2-000-000-00

Características

  • Eles são ideais para movimentos de fechamento e montagem simples, espaço de instalação e cursos reduzidos
  • A montagem em peças em movimento é possível graças ao peso baixo
  • Conceito de conexão inteligente
  • Disponível com pistão de 12 mm a 100 mm de diâmetro
  • Disponíveis como cilindro de bielas de pistão e cilindro de simples ou duplo efeito, com haste de pistão oca, em uma versão não giratória com uma placa frontal ou uma versão especialmente menor sem imã
Normas
ISO 15524
Ø De pistão
12 mm
Curso
5 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistões magnéticos
Pistão com ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial
Haste do pistão
unilateral
Separador
Separador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
53 N
Força de pistão em extensão
71 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
M5
Rosca de biela do pistão
M3
Energia de impacto
0.03 J
Peso 0 mm curso
0.04 kg
Peso +10 mm curso
0.012 kg
Curso máx.
75 mm
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C

Documentação e desenhos