AVENTICS-R412020398

AVENTICS™ Aço inoxidável cilindro redondo, Série CSL-RD R412020398

Product Description

CSL-DA-016-0025-1-SC-1-0-000-STD-BAS

Características

  • Design compacto e limpo
  • Os raspadores sem corte inferior evitam o acúmulo de sujeira e o espaço morto em torno da haste do pistão.
  • Segurança alimentar garantida
  • Resistente a produtos químicos
  • Opções de pistão com 16 mm a 63 mm de diâmetro
  • Configurações disponíveis como haste de pistão única, amortecimento elástico/pré-ajustado/ajustado manualmente, com detecção magnética, ATEX
Normas
ISO 6432
Ø De pistão
16 mm
Curso
25 mm
Conexões
M5
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistões magnéticos
Pistão com ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX
Haste do pistão
unilateral
Características dos cilindros
Modelo: tipo de construção padrão
Separador
Separador adequado a produtos alimentares
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
109 N
Força de pistão em extensão
127 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Rosca de biela do pistão
M6
Energia de impacto
0.14 J
Peso 0 mm curso
0.034 kg
Peso +10 mm curso
0.0024 kg
Curso máx.
800 mm
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C

Documentação e desenhos