Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412026303

AVENTICS™ Série UPG R412026303

Product Description

UPG-P-64

Número de dedos
2
Modelo
Paralelo
Pinça tipo
2 dedos, pinça paralela
Pinça função
com efeito duplo
Tipo
UPG-P-64
Pressão de operação mín.
2.5 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Pistões magnéticos
com pistão magnético
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Pressão para definir as forças de pistão
6 bar
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Força de aperto total efetiva garra interna por dedo, mín.
135 N
Força de aperto total efetiva garra externa por dedo, mín.
125 N
Força de preensão total efetiva da garra interna, mín.
270 N
Força de preensão total efetiva da garra externa, mín.
250 N
Comprimento máx. permitido dos dedos
80 mm
massa de dedo máx. admissível
0.35 kg
Tempos de fechamento com 6 bar
0.03 s
tempos de abertura com 6 bar
0.03 s
Consumo de ar por curso duplo com 1 bar
10 cm³
Massa de peça recomend.
1.25 kg

Características

  • Garra paralela com duas pinças
  • com pistão magnético
  • Curso/pinça 2,5; 4; 6; 8; 10; 13; 16 mm
  • Massa recomendada da peça 0,62; 0,7; 1,25; 2,1; 3,3; 5,4; 8,2 kg
  • duplo efeito

Documentação e desenhos