Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412026308

AVENTICS™ Série UPG R412026308

Product Description

UPG-P-40-NC

Número de dedos
2
Modelo
Paralelo
Pinça tipo
2 dedos, pinça paralela
Pinça função
com efeito duplo, fechado sem pressão
Tipo
UPG-P-40-NC
Pressão de operação mín.
4 bar
Pressão de operação máx
6.5 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Pistões magnéticos
com pistão magnético
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Pressão para definir as forças de pistão
6 bar
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Força de aperto total efetiva garra externa por dedo, mín.
81 N
Força de preensão total efetiva da garra externa, mín.
163 N
Força de aperto garantida por mola máx.
40 N
Comprimento máx. permitido dos dedos
45 mm
massa de dedo máx. admissível
0.1 kg
Tempos de fechamento com 6 bar
0.02 s
tempos de abertura com 6 bar
0.03 s
Consumo de ar por curso duplo com 1 bar
4.5 cm³
Massa de peça recomend.
0.62 kg
Curso por dedo
2.5 mm

Características

  • Garra paralela com duas pinças
  • com pistão magnético
  • Curso/pinça 2,5; 4; 6; 8; 10; 13; 16 mm
  • Massa recomendada da peça 0,62; 0,7; 1,25; 2,1; 3,3; 5,4; 8,2 kg
  • duplo efeito

Documentação e desenhos