AVENTICS-R412027708

AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-F-PUR-CERT R412027708

Product Description

TU1-F-PUR-006-0100-TR-0050-CERT

Ø externo
6 mm
Raio de flexão mín. 20°C
30 mm
Grossura das paredes
1 mm
Cor
Transparente
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
adequado a produtos alimentares
adequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento
50 m
Peso por metro
0.019 kg
Material
Poliéster-poliuretano

Documentação e desenhos