AVENTICS-R412027710

AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-F-PUR-CERT R412027710

Product Description

TU1-F-PUR-010-0150-TR-0050-CERT

Ø externo
10 mm
Raio de flexão mín. 20°C
50 mm
Grossura das paredes
1.5 mm
Cor
Transparente
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
adequado a produtos alimentares
adequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento
50 m
Peso por metro
0.046 kg
Material
Poliéster-poliuretano

Documentação e desenhos