AVENTICS™ Porca MR3, série CM1 R412027809

Product Description

CM1-MR3-032-ST-ZN-M30X1,5

Versão
para fixação do cilindro
Para a série
RPC
Diâmetro do pistão
32 mm
Tamanho da rosca
M30x1,5
Material de caixa
Aço

Documentação e desenhos