Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412027812

AVENTICS™ Porca MR3, série CM1 R412027812

Product Description

CM1-MR3-050/063-ST-ZN-M45X1,5

Versão
para fixação do cilindro
Para a série
RPC
Diâmetro do pistão
50 mm, 63 mm
Tamanho da rosca
M45x1,5
Material de caixa
Aço

Documentação e desenhos