AVENTICS-R412027826

AVENTICS™ Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 R412027826

Product Description

CM1-AB7-125-AISI304-ISO15552

Versão
Modelo resistente à corrosão, adequado para aplicações de engenharia mecânica robusta, com mancal rígido
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
125 mm
Mancal articulado-Ø
25 mm
Material de caixa
Aço inoxidável
Material de parafusos
Aço inoxidável

Documentação e desenhos