AVENTICS-R412028128

AVENTICS™ Separador de óleo, Série MU1 R412028128

Product Description

MU1-EFN-G012

Componentes
Separador de óleo
Recipiente
Recipiente Polipropileno
Conexão de ar comprimido
G 1/2
Fluxo nominal Qn
9000 l/min
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Função
silenciador de filtro
Peso
0.46 kg
Material de caixa
Alumínio
Material recipiente
Polipropileno

Características

  • Alta taxa de vazão possível devido à grande largura nominal
  • Design robusto
  • Caixa de metal
  • Adequado para operações em ambientes severos

Documentação e desenhos