AVENTICS-R414014103

AVENTICS™ Válvula direcional 2/2, acionamento elétrico, Série AS2-SOV R414014103

Product Description

A série AS2 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Esta série tem dimensões compactas e alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.

B10
acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
2000 l/min
Modelo
NA
Conexão de ar comprimido
G 3/8
Pressão de operação mín.
2.5 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de conexão
conexão de tubo
Componentes
Válvula distribuidora 2/2
bloqueável
bloqueável
válvula de base com caixa de linha
válvula básica com válvula piloto
Modelo
válvula de assento
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
25 µm
Tensão de operação
24 V CC
Consumo de corrente DC
2 W
Norma conexão elétrica
ISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexão
IP65
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
ISO 15217, formato C
Peso
0.61 kg
Material de caixa
Poliamida

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos