Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R419800162

AVENTICS™ Conexão em Y, Série CN2 R419800162

Product Description

CAN BU/ST AUF BU

Modelo
Conector redondo
Blindagem
blindado
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corrente, máx.
4 A
Tipo de proteção
IP65
Tensão↩de operação
40 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo
Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2, tipo
Tomada
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 2, número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica 2, codificação
Código A
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Peso
0.035 kg
Material de caixa
Poliuretano
Material de vedações
Borracha fluorada
Seal material
Fluorocaoutchouc

Características

  • Conectores de plugue redondos para automontagem
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adaptador de conector de plugue redondo

Documentação e desenhos