AVENTICS-R422003649

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série IS12-PD, tamanho 2 R422003649

Product Description

IS12-5/2NC-SR-024DC-I-ISO2-ND-PD

B10
Fluxo nominal Qn
2500 l/min
Princípio de comutação
5/2
conexão de ar comprimido saída
Placa básica DIN ISO 5599 tam.2
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Normas
ISO 5599-1
Largura da válvula piloto
30 mm
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio↩de bloqueio
Princípio de placas básicas 1x
Tipo de conexão
conexão de placa
Zeragem
com pistão diferencial
Conexão de ar comprimido entrada
Placa básica DIN ISO 5599 tam.2
Saída de ar da conexão de ar comprimido
Placa básica DIN ISO 5599 tam.2
Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada
Placa básica DIN ISO 5599 tam.2
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar
M5
Consumo de corrente DC
4.4 W
tamanho
ISO 2

Características

  • Detecção integrada da posição da bobina com sensor de proximidade eletrônico
  • Com pilotgem interna ou externa, sobreposição manual opcional
  • A válvula dupla é um componente de segurança de acordo com a Diretiva de maquinário 2006/42/EC e permite o uso nas categorias 3 e 4 de acordo com a norma ISO 13849-1 para obter um nível de desempenho de sistema de controle (PL) de até PL = e.

Documentação e desenhos