AVENTICS-R422103176

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série ES05 R422103176

Product Description

ES05-5/2-DS-D8-24VDC-SGL

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
610 l/min
Princípio de comutação
5/2
conexão de ar comprimido saída
Ø 8
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-15% / +10%
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Conexão elétrica tamanho
forma C industrial
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Certificados
UR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Conexão de ar comprimido entrada
Ø 8
Saída de ar da conexão de ar comprimido
Ø 8
Consumo de corrente DC
2 W
Duração de ligação
100 %
Tempo de ligação
<20

Características

  • Montagem fácil, rápida e segura
  • Entrega rápida
  • Excelente flexibilidade, pode ser adaptada a qualquer momento
  • Baixo custo de armazenamento graças à otimização dos componentes
  • Sistemas modulares para fácil configuração
  • Alta qualidade com conceito de material sofisticado
  • Adequada também para uso em salas limpas devido ao ar de escape do piloto coletado

Documentação e desenhos