AVENTICS-R424B11120

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11120

Product Description

A AVENTICS série HV30 cumpre a norma ISO 5599-1 sobre válvulas. Devido ao nível de vazão e à resistência, especialmente em altas temperaturas ambiente, a HV30 é a válvula perfeita para aplicações em alumínio.

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
4300 l/min
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Pressão de operação mín.
3.5 bar
Pressão de operação máx
9 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
sem
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Normas
ISO 5599-1
Largura da válvula piloto
30x22 mm CNOMO
Tipo de construção válvula
válvula de assento
tamanho
ISO 3
Tipo de conexão
conexão de placa
Princípio↩de bloqueio
Princípio de placas básicas 1x
Pressão de comando mín.
3.5 bar
Pressão de comando máx.
9 bar
Temperatura ambiente mín.
10 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
120 °C
Fluido
Ar comprimido

Características

  • Qn = 4.300 l/min
  • Controle elétrico: forma A
  • Largura: 71 mm
  • Temperatura ambiente 10 °C a 120 °C

Documentação e desenhos