AVENTICS-R431004511

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série A-Pilotair® R431004511

Product Description

PILOTAIR-2-HA-3-4POS

acionamento
manual
Fluxo nominal Qn
1308.72 l/min
conexão de ar comprimido saída
Ø 1/4″
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
13.7 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
válvula de assento
Tipo
2-HA-3
Pressão de comando mín.
0 bar
Pressão de comando máx.
17.2 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
71 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
71 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Conexão de ar comprimido entrada
Ø 1/4″
Peso
1.81 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão

Características

  • Qn = 1.308,72 l/min
  • Operação mecânica ou manual

Documentação e desenhos