AVENTICS-R432013835

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série Rotair® R432013835

Product Description

ROTAIR-BLOCK-N038-3POS-OC

acionamento
mecânico
Fluxo nominal Qn
1180.8 l/min
conexão de ar comprimido saída
3/8 NPT
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
válvula de assento
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
10 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
10 °C
Fluido
Ar comprimido
Conexão de ar comprimido entrada
3/8 NPT
Saída de ar da conexão de ar comprimido
3/8 NPT
Peso
0.73 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
Buna-N

Características

  • Qn máx. 1.100 l/min

Documentação e desenhos