AVENTICS-R480141456

AVENTICS™ Cilindro sem haste do pistão, Série RTC-BV R480141456

Product Description

RTC-DA-025-0300-BV-MBM00S00BLP000P0P0

Ø De pistão
25 mm
Curso
300 mm
Conexões
G 1/8
Princípio de ação
com efeito duplo
Pistões magnéticos
com pistão magnético
Guia
guia integrado
Versão cilindro sem haste do pistão
Basic Version
Força de pistão
309 N
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Comprimento de amortecimento
20 mm
Energia de amortecimento
4 J
Amortecimento
pneumático
Amortecimento
regulável
Velocidade máx.
6.5 m/s
Curso máx.
7000 mm
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Peso 0 mm curso
0.82 kg
Peso +10 mm curso
0.023 kg

Características

  • O pistão oval pode suportar cargas e torques elevados, além de designs altamente compactos.
  • A gama abrangente com diversas opções e variantes oferece configurações que podem ser personalizadas individualmente de acordo com a aplicação.
  • O carro e o pistão em peça única aumentam a estabilidade.
  • Ocorrência mínima de vazamentos e uma ampla gama de velocidades graças à lubrificação e à barra de vedação especial interna.

Documentação e desenhos