AVENTICS-R480163939

AVENTICS™ Cilindro sem haste do pistão, Série CKP R480163939

Product Description

CKP-DA-016-0200-TG-MM00S007LP000P0P0

Ø De pistão
16 mm
Curso
200 mm
Conexões
M7
Princípio de ação
com efeito duplo
Pistões magnéticos
com pistão magnético
Guia
guia de esferas sobre réguas
Easy2Combine
apto com conjunto de ligação
Força de pistão
127 N
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Comprimento de amortecimento
20 mm
Energia de amortecimento
1.5 J
Amortecimento
pneumático
Amortecimento
regulável
Velocidade máx.
2 m/s
Curso máx.
1800 mm
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Peso
2.65 kg
Material da tampa
Alumínio

Características

  • Comprimento de curso ideal em tamanho compacto
  • Alta capacidade de carga com duas guias lineares sem folga
  • Solução de perfil de peça única
  • Interface fácil de combinar
  • Flexibilidade de ajuste de curso

Documentação e desenhos