Baumann-P-24000F

Válvula de controle corpo Wafer Baumann™ 24000F

Product Description

A válvula de controle corpo Wafer Baumann 24000F combina com conexões flangeadas de linha ASME e EN e é projetada para controlar diversos líquidos, gases e vapores de processo. Este pacote muito compacto fornece a integridade da conexão das válvulas de globo do corpo flangeado, sendo significativamente mais leve e fácil de instalar. As construções com liga especial estão disponíveis e completam a oferta básica de aço inoxidável S31603. A válvula 24000F serve de propósito geral, válvula de modulação adequada para pressões de linha de processo de até 99 barris (1440 psig) e temperaturas de operação a 537 °C (1000 °F).

ped
Certificações
PED, CUTR, ATEX, CRN
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Porcentagem igual, linear
Material
Inoxidável, Liga
Temperatura operacional
Criogênico, temperatura padrão, temperatura alta
Classe de pressão
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, DIN PN 10-40
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O design de peso leve e compacto reduz os custos da tubulação instalada.
  • Construção universal do corpo da válvula; 1/2" corresponde ao ASME CL300 e 600FF (face plana) e flanges da linha PN10-40, 3/4" e 1" correspondem ao ASME CL150, 300 e 600FF e flanges de linha PN10-40.
  • Várias reduções de capacidade de corte disponíveis para atender aos requisitos do processo de mudança com classificações Cv tão baixas quanto 0,00013.
  • Há uma capa estendida opcional disponível para aplicações que variam de -195 °C a 537 °C (-320 °F a 1.000 °F).
  • Sistema de embalagem opcional ENVIRO-SEAL™ para atender aos requisitos críticos de controle de emissão.
  • Atuador revestido com pó epoxy com fixadores de aço inoxidável para resistência à corrosão.
  • Atuador com campo reversível com várias molas com banda morta reduzida permite a operação direta de dispositivos de sinal remoto.
  • Todo o atuador e o garfo podem ser removidos do conjunto da válvula enquanto mantêm a integridade da embalagem.

Documentação e desenhos