Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Baumann-P-84000

Válvula de controle sanitária 84000 Baumann™

Product Description

As válvulas de controle sanitárias 84000 Baumann são projetadas para atender às demandas rigorosas da indústria de ciências da vida. Essas válvulas estão em conformidade com os requisitos da 3A Sanitary Standards Inc. Incorporando a tecnologia de diafragma classe III confiável, as válvulas 84000 podem lidar com temperaturas altas. O diafragma com forma exclusiva resulta em forças de corte baixo na vazão do vapor, minimizando possíveis danos ao delicado meio biológico ou alterando a consistência do produto final.

Certificações
3A, CRN, CUTR, PED
Serviço crítico
Baixa vazão, serviço geral
Características da vazão
Caracterizações especiais, porcentagem igual modificada
Material
Inoxidável
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Classe de pressão
150 psi
Tipo de conexão de processo
Tri-Clamp
Tipo de controle
Controle
Tamanho da válvula
NPS 1, NPS 1 a 1/2, NPS 2
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • Apresenta superfícies internas polidas eletronicamente.
  • Diafragma apoiado USP 24 Classe VI PTFE, EPDM.
  • Projetado para limpeza no local (CIP) e higienização no local (SIP).
  • Autodrenagem no modo de montagem preferencial.
  • O tamanho compacto é ideal para espaços pequenos.
  • Atuador revestido com pó epóxi aprovado pelo FDA com fixadores em aço inoxidável para resistência máxima à corrosão.
  • Atuadores com campo reversível com várias molas com banda morta reduzida permitem a operação direta de dispositivos de sinal remoto.

Documentação e desenhos