Bettis-P-PLS

Atuador linear de dupla ação hidráulico Bettis série BL

Product Description

O atuador de válvula hidráulico helicoidal com design compacto e concêntrico. Economiza espaço e proporciona confiabilidade.

Características

  • Nenhuma peça móvel externa é exigida durante a operação
  • Inclui função de manutenção da pressão em temperaturas variantes
  • Fornece indicação de posição visual direta e válvula de passagem integrada para válvulas globo
  • Instalação fácil em flange intermediária em válvula global
  • Alta proteção IP68 contra entrada de água

Documentação e desenhos