Bettis-M4R

Operador eletro-hidráulico Bettis EHO (Smart)

Product Description

Atuador de válvula de 1/4 de volta e autônomo que combina tecnologias comprovadas. O atuador EHO foi projetado para aplicações de desligamento críticas nas quais a confiabilidade é crucial.

ped

Características

  • Usa um atuador de retorno por mola confiável para tempo de motor à prova de falha combinado com um módulo de controle eletrônico e um bloco de alimentação hidráulico integral
  • Projetado como uma solução de atuação de desligamento de emergência para interromper a vazão do processo após a detecção de um sinal de comando ou perda de energia, protegendo a equipe, o equipamento e o ambiente
  • Operação consistente em ambientes desafiadores, hostis e quando a energia é um desafio
  • Mais de 15 alertas e alarmes para ajudar a alertar os usuários das anormalidades no sistema
  • Pode ser integrado em sistemas com protocolos de comunicação comum existentes e DCMLink
  • Utiliza um retorno por mola confiável e rápido para tempo de motor à prova de falha
  • Protocolos de comunicação HART e FOUNDATION Fieldbus, configuração DCMlink e compatibilidade de software de monitoramento
  • Proteção ambiental: caixa de controle: IP68, atuador hidráulico: IP67M, Motor: IP68, reservatório: IP54 (IP66 opcional)
Fonte de alimentação
Eletro-hidráulico
Tipo de produto
Atuador eletro-hidráulico
Atuação
Retorno por mola
Certificações
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx

Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/off, ESD
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plugue, tri-excêntrica
Temperatura operacional
Padrão -29 °C a +60 °C Temperatura opcional -40 °C a +60 °C
Torque/Pressão
142 a 79.958 N-m
Pressão operacional
até 206 bar

Documentação e desenhos