Branson-P-2000Xc Micro Actuator

Microatuador Branson 2000Xc

Product Description

O microatuador Branson 2000Xc combina soldas precisas e consistentes de alta qualidade com dados detalhados, tempo de ciclo rápido e controle de processo em uma estrutura compacta. O esquema do atuador é otimizado para aplicações de economia de espaço de 40 kHz em automação ou uso em bancada.

Atuação
Pneumático
Nível de controle
aec
Tamanho do cilindro
40 mm
Frequência
40 kHz
Potência de saída
0,8 kW
Recursos especiais
Configurações totalmente eletrônicas e protegidas por senha. Estrutura compacta
Interface do usuário
Tela sensível ao toque, LCD
Modos de soldagem
Tempo, energia, distância, potência de pico, detecção de aterramento

Características

  • Configurações de soldagem totalmente eletrônicas, proteção hierárquica de soldagem e conectividade Ethernet para controle remoto e recuperação de dados
  • Controles de processo para estar em conformidade com as normas ISO 13485 e 21 da FDA, CFR Parte 11
  • Leitor de código de barras USB para registrar a identificação única do dispositivo ou reiterar predefinições
  • Armazenamento local das últimas 100.000 soldagens
  • Recurso de percurso rápido para diminuir os tempos de ciclo
  • Soldagem por tempo, energia, potência de pico, detecção de aterramento, distância de ruptura ou distância absoluta
  • Escalonamento da pressão de soldagem
  • Controle de amplitude digital com perfil de amplitude patenteado
  • Formato compacto para aplicações de automação ou bancada

Documentação e desenhos