Branson-P-B3950R

Desengraxantes de solvente a vapor ultrassônico Branson Série B, modelo B3550R

Product Description

O desengraxante a vapor ultrassônico Branson Série B é o mais recente em uma série de desengraxantes ambientalmente corretos, econômicos e de precisão.

Capacidade de solvente
310 l (82 gal)
Dimensões de trabalho
20" x 24" x 17" P
Watts de aquecimento da imersão
14.000
Taxa de destilação
185 l/h (49 gph)
Capacidade de carga
1.400 libras aço/h
Zona de vapor
48,7" C x 27,2" L x 17" P
Geral
89,5" C x 36,5" L x 60" A
Energia de entrada
208 ou 230 V, trifásica, 81 A ou opção 460, trifásica, 42 A

Características

  • Taxa de borda livre superior a 126% para eliminar perdas por difusão
  • Bobina de condensação primária refrigerada para condensar a massa de vapores do solvente
  • Condensador da borda livre com refrigeração abaixo de zero para oferecer uma barreira de ar frio, minimizando as perdas por fuga
  • Tampa deslizante para eliminar correntes de ar e ajudar a selar a unidade durante períodos de inatividade.
  • Reservatório de ebulição deslocado com controle de nível do líquido
  • Filtro tipo bolsa para minimizar a perda de solvente durante a manutenção
  • Separador de água interno refrigerado para reduzir perdas
  • Encanamento inoxidável nas áreas em contato com o solvente

Documentação e desenhos