Branson-P-Bransonic M2800

Banho mecânico Branson Bransonic® M 2800

Product Description

O banho de limpeza ultrassônico Bransonic® M é o líder em banhos ultrassônicos mecânicos. Ele é projetado para desempenho, controle, durabilidade e confiabilidade para uma variedade de aplicações. Todos os banhos Bransonic® podem também ser usados para separação de células, preparação de amostras e desgaseificação de líquidos.

Dimensões gerais
13,5" C x 12" L x 11,5" P
Tamanho do tanque
9,5" C x 5,5" L x 4" P
Peso
4 kg/9 lb
Frequência
40 kHz

Características

  • Transdutores industriais de 40 kHz
  • Temporizador mecânico com 60 minutos (pode ser ajustado para operar continuamente)
  • Painel de controle em torre
  • Dreno incorporado (½ e ¾ galão) ou dreno de montagem lateral

Documentação e desenhos