Fontes de alimentação para automação Branson Série DCX

Product Description

A família DCX de fontes de alimentação para automação oferece a mais recente tecnologia em fontes de alimentação ultrassônicas e controle de processos contínuo. O circuito patenteado proporciona benefícios significativos em desempenho e consistência, produzindo maior produtividade e qualidade de solda. Os recursos avançados incluem o modo de energia, uma interface web para controle remoto, proteção por senha, limites de qualidade de solda e uma porta fieldbus EtherNet/IP para controle por um PLC ou por meio de uma rede para controle distribuído em tempo real.

Interface de dados
USB, Ethernet, EtherNet/IP, Fieldbus
Frequência
20, 30, 40 kHz
Potência de saída
0,4 kW, 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Modos de soldagem
Tempo, energia

Características

  • Tecnologia de fontes de alimentação ultrassônicas líder da indústria para controle de processos contínuo.
  • Configurações múltiplas, incluindo montagem vertical, montagem horizontal e montagem em rack para uma instalação flexível.
  • Interface web para diagnósticos avançados e configuração remota.
  • Limites de qualidade de solda programáveis, proteção por senha e múltiplas configurações predefinidas.
  • Opções de conectividade Fieldbus e EtherNet/IP disponíveis (DCX A & F) para comunicação avançada, controle distribuído em tempo real e suporte de topologia de múltiplas linhas.
  • Disponível em 20, 30 e 40 kHz.
  • Níveis de potência de até 4 kW.

Documentação e desenhos