Soldador por ponto ultrassônico Branson GMX-20DP

Product Description

O soldador por ponto ultrassônico Branson GMX-20DP foi projetado e construído para garantir o mais alto grau de confiabilidade e qualidade de solda. O projeto mecânico exclusivo da GMX-20DP permite uma ampla gama de aplicações complexas, proporcionando altos níveis de precisão e controle do processo.

Dimensão geral (atuador)
425 mm x 312 mm x 890 mm (16,7" x 12,3" x 35")
Peso bruto
140kg (308 lbs)
Tensão de trabalho
220 V (4 kW), 3 fases 480 V (5,5 kW)
Requisitos para fornecimento de ar
Mínimo de 0,6 MPa, 87 psi
Curso máximo
50 mm
Curso válido
11-45mm

Características

  • O mecanismo exclusivo de aplicação de pressão permite uma transmissão de energia ultrassônica mais eficiente
  • Menor amplitude de vibração resulta em baixo calor e partículas durante a soldagem, protegendo melhor as peças durante o processo de soldagem
  • O mecanismo de disparo de pressão permite um controle preciso da soldagem para garantir a qualidade da soldagem
  • O codificador linear de alta definição permite controle preciso de altura e distância durante a soldagem para garantir precisão
  • Vários modos de soldagem permitem uma ampla variedade de aplicações
  • Os dados de soldagem em tempo real permitem o monitoramento da qualidade e uma conexão perfeita com o Sistema de Execução de Manufatura (MES)

Documentação e desenhos