Branson-P-GSX-E1

Soldadora ultrassônica GSX-E1 da Branson

Product Description

Projetado para suportar uma demanda constante para a montagem de componentes plásticos pequenos e mais intricados. A plataforma de soldagem ultrassônica Branson GSX é uma solução avançada e intuitiva de junções flexíveis, projetada para otimizar e garantir soldas de qualidade e, ao mesmo tempo, ajudar os fabricantes a cumprirem os prazos dos projetos e a terem o retorno esperado dos investimentos.

Atuação
Sistema de atuação avançado eletromecânico
Nível de controle
Elite Precision, Elite Precision+
Interface de dados
USB, Ethernet
Frequência
20, 30, 40 kHz
Potência de saída
0,8kW, 1,25kW, 1,5kW, 2,5kW e 4,0kW
Interface do usuário
HMI (tela sensível ao toque HMI de 10")
Modos de soldagem
Tempo, energia, pico de potência, detecção de terra, distância (colapso e; absoluto), modo soldagem dinâmica*
Faixa de força
Até 2500 Newtons

Características

  • Sistema de atuação avançado eletromecânico com perfil de amplitude patenteado e tecnologia de gradação de força
  • Força de gatilho baixa de 5N para peças delicadas e miniaturizadas.
  • Sistema de atuação de circuito fechado pode ser ajustado instantaneamente com base em feedback em tempo real e fornece controle sem precedentes e precisão de posição
  • A melhor repetibilidade da categoria
  • No processo de troca rápida fornece um tempo de configuração mais curto
  • Novo projeto de coluna quadrada aumenta a rigidez e a retenção de alinhamento
  • Tempo mais curto de início (abaixo de 60 segundos)
  • Tela HMI intuitiva e fácil de usar
  • Ampla gama de capacidades de hardware e software
  • Novos recursos inteligentes, como Find Part Contact (Encontrar contato de peça) e New Patented Dynamic Mode (Novo modo dinâmico patenteado)

Documentação e desenhos