Branson-P-Mini II

Soldador por vibração Branson Mini II

Product Description

O soldador por vibração Branson Mini II da Emerson é um sistema completo de montagem de plásticos para soldagem de peças termoplásticas pequenas ou de formato irregular.

Controlador
Estado sólido com a MicroLogix 1500 da Allen Bradley, controlador lógico programável
Requisitos de alimentação
480 V CA, 15 amps, trifásica, 50/60 Hz
Frequência de saída
Variável de 240 Hz
Capacidade de peso dos acessórios da placa de drive
Recomendado 3,2-3,6 kg (7-8 lbs)
Força de aperto máxima
800 lbs (3,6 kN)
Intervalo da amplitude
0,040" a 0,070" (1,02 a 1,8 mm)
Velocidade da mesa de elevação
254 mm/segundo (10 polegadas/segundo)
Tempo total do ciclo seco (sem soldagem)
5,0 segundos (com curso de 15" [380 mm] e 50 psig)
Faixa de potência
12,7 kW

Características

  • Vibrador eletromecânico simples sem manutenção com apenas uma peça móvel e sem superfícies de rolamento para lubrificar ou desgastar.
  • A amplitude ajustável com circuito de feedback garante amplitude constante durante todo o ciclo de soldagem.
  • A frequência ajustável permite flexibilidade máxima no peso dos acessórios do drive.
  • Fácil acesso aos controles de processos localizados na frente da máquina.
  • Segurança do operador através dos botões de iniciar de textura suave (com recurso anti-amarração) e botão de parada de emergência.
  • Utilização de 100%+ da superfície de montagem dos acessórios da mesa de elevação.
  • A velocidade variável da mesa de elevação é de aproximadamente 254 mm/segundo (10 pol./seg.)
  • Projetada para recursos de manuseio de materiais. Os painéis de fácil remoção fornecem acesso para integração de manuseio de materiais adicionados.
  • Luz de trabalho interna para melhor visibilidade da área de trabalho.
  • Com design ergonômico para conforto do operador.

Documentação e desenhos