Sistema de limpeza OMNI 1012 da Branson

Product Description

O sistema de limpeza OMNI da Branson é um sistema de limpeza e enxague ultrassônico totalmente configurado com um secador embutido. 

Tamanho do tanque de trabalho
10" L x 12" A x 10" P
Tamanhos do dreno
1/2" NPT
Temperatura do tanque de limpeza
Ambiente a 71ºC (160º F)
Taxa de vazão de recirculação
4-11 litros/min (1-3 galões/min)
Retenção do filtro
10 microns
Saída ultrassônica
500 watts/tanque
Calor do secador
3.000 watts
Vazão de ar do secador
15,24 m/min (50 pés3/min)
Temperatura do secador
110ºC (230ºF) máximo
Tensão de entrada:
208/230 V, monofásico 60 Hz

Características

  • Interface amigável conveniente - controle de PLC para funcionalidade, confiabilidade e segurança adicionais, incluindo uma tela sensível ao toque para conveniência do usuário.
  • Geradores série S8000 Branson - Ambos os tanques ultrassônicos (lavagem e primeiro enxágue) são energizados por dois geradores ultrassônicos S8340 integrados como padrão.
  • Design com pegada baixa e altura de trabalho adequada - As fontes de alimentação estão integradas para economizar espaço no piso.
  • Proteção com trava para definição de parâmetros de processo - Permite que todas as definições de tempos de permanência e de temperatura sejam protegidas por senha.
  • Controles de baixa tensão para segurança - Estão incluídos controles de 24 VCC e um interruptor de desconexão da alimentação principal com trava
  • Tanques de aço inoxidável de 316 L - Para máxima durabilidade e vida útil
  • Bomba e filtro padrão - Estende a vida útil do banho de limpeza
  • Ease of maintenance through simplified access to routine maintenance components