Branson-P-OMNI 1620P

Branson OMNI 1620HP

Product Description

O sistema aquoso de limpeza da Branson OMNI 1620P da Emerson é um sistema de limpeza e enxague ultrassônico totalmente configurado com um secador embutido.

Tamanho do tanque de trabalho
16" x 20" x 16" P
Material do tanque de processo
316L temperado brilhante
Tamanhos do dreno
NPT 3/4"
Temperatura do tanque de limpeza
Ambiente a 71ºC (160ºF)
Taxa de vazão de recirculação:
4-11 litros/min (1-3 galões/min)
Retenção do filtro
10 microns
Saída ultrassônica
1.000 watts/tanques
Calor do secador
6.000 watt
Vazão de ar do secador
168 m³/min (550 pés³/min)
Temperatura do secador
121ºC (250ºF) máximo
Tensão de entrada
208 a 230 V, CA, 47 A, 3 fases

Características

  • A interface com controle PLC e tela sensível ao toque oferece funcionalidade adicionada que inclui controle independente de pontos de ajuste para cada câmara
  • Design ergonômico e pegada com eficiência de espaço
  • Proteção aumentada dos ajustes de parâmetros de processos através de recursos de segurança de senha
  • Interface de controle segura e prática inclui interruptor de desconexão da alimentação principal
  • Durabilidade e vida útil melhoradas com tanques de aço inoxidável de 316 L
  • Vida útil do banho de limpeza estendida com bomba e filtro padrão
  • Facilidade de manutenção através de acesso simplificado aos componentes de manutenção de rotina
  • Contenção de derramamento de fluidos através da superfície de trabalho embutida
  • Porta de interface de automação para sistemas de transporte (p.ex., TDR da Branson)
  • Tampa de alimentação articulada para secador

Documentação e desenhos